Med ensidig fastsättning på adapterprofiler, 482,6 mm (19").
- Art. nr.:
- SZ 4531000
- Produktbeskrivning
- Montage på adapterprofil, 482,6 mm (19").
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Längd
- 270 mm
- Inbyggnadsmått
- Installation depth for components: 482,6 mm
Inbyggnadsbredd för komponenter: 19" - Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 4,4 kg
- Bruttovikt
- 4,595 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177102408
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- SZ Glidskenor för TS-adapterprofil, fastsättning på en sida, L: 270 mm