För montage mellan en främre och bakre profilskena.
- Art. nr.:
- DK 5501480
- Fördelar
- Verktygsfritt, tidssparande enmansmontage från skåpets framsida
- Alla tre fastsättningshål i EIA-systemhålningen kan användas till att skruva fast inbyggnadskomponenter.
- I TE 8000 är även direkt fastskruvning i 19"-systemhålning (482,6 mm) möjlig
- Användningsområden
- För montage på främre fastsättningsprofilen
- Som stöd för tunga inbyggnader
- För anpassning till individuella 19”-profilavstånd
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Inbyggnadsmöjligheter
- 19” (482,6 mm) – L-profilskenor fram- och baktill
- 19” (482,6 mm) – montageram fram- och baktill
- 19"-profilskenor, standard i VX IT
- Belastning
- 1500 N
- Observera:
- Effektiv placeringsyta per sida 25 mm
- Passar för
- Skåptyp: TS IT
VX IT
TE
TX CableNet - Profilavstånd
- 600 ‐ 900 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 3,2 kg
- Bruttovikt
- 3,74 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177679030
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- DK Glidskenor, placeringsyta bredd: 25 mm djupvariabel, 150 kg, för två 482.6 mm (19") för montage (fram+bak) profilavstånd: 600-900 mm
- Dokumentation
- Manual