Montage mellan den främre och bakre adapterprofilen 19" eller adapterstycket 19".
- Art. nr.:
- VX 8613161
- Produktbeskrivning
- Montage mellan den främre och bakre adapterprofilen 19" eller adapterstycket 19".
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för
- Skåptyp: VX
Djup: = 600 mm - Inbyggnadsmått
- Inbyggnadsbredd för komponenter: 19"
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 5,3 kg
- Bruttovikt
- 6,3 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177938991
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- VX Slide rail for VX Adaptor section, two-sided-mounting, for D: 600 mm