19"-utbyggnadsteknik Inbyggnadssatser för profilskenor Inbyggnadssatsen för profilskenorna och montageramarna måste väljas utifrån skåpets typ och bredd. Inbyggnadssatser för profilskenor Monteringsvinkel för 19"-profilskenor Behövs för fastsättning av profilskenor 482,6 mm (19"). Till produkten Inbyggnadssatser för profilskenor Inbyggnadsvinklar TS för L-formade profilskenor i TS, 482,6 mm (19") För optimalt sidomässigt utrymme vid kabelföringen, djupvariabel fastsättning med avlånga fastsättningshål. Till produkten Inbyggnadssatser för profilskenor Extra fäste för profilskenor med L-formade profilskenor Motverkar användning av de i inbyggnadsvinkeln monterade profilskenorna vid ojämnt fördelad last, fastsättning direkt på 482,6 mm profilskenor (192) och på djupmonterade systemchassin. Till produkten