Behövs för fastsättning av profilskenor 482,6 mm (19").
- Art. nr.:
- DK 7696000
- Utförande
- Inbyggnad (mitten) i tummått
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Passar för
- Bredd: = 600 mm
= 1.200 mm - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 1,436 kg
- Bruttovikt
- 1,636 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 6,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73182900
- EAN
- 4028177133501
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivning
- DK Montagevinkel, för 482.6 mm (19") profilskenor, för B: 600/1200 mm