Behövs för fastsättning av profilskenor 482,6 mm (19").
- Art. nr.:
- DK 7698000
- Utförande
- Inbyggnad (mitten) i tummått/metrisk
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Passar för
- Bredd: = 800 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 2,2 kg
- Bruttovikt
- 2,474 kg
- Tullvarukod
- 73182900
- EAN
- 4028177133549
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivning
- DK Montagevinkel, för 482.6 mm (19") profilskenor, för B: 800 mm