Inbyggnadsvinklar TS för L-formade profilskenor i TS, 482,6 mm (19")

Art. nr.: DK 7827490

För optimalt sidomässigt utrymme vid kabelföringen, djupvariabel fastsättning med avlånga fastsättningshål.

Art. nr.:
DK 7827490
Utförande
Inbyggnad på sidan
Produktbeskrivning
Montagevinklar skruvas fast i skåpbredden på skåpramen. Profilskenan monteras nedtill och upptill på vinkeln. För skåpets delutbyggnad kan montagevinkeln monteras på TS-systemchassi 17 x 73 mm, på skåpramens yttre montagenivå.
Fördelar
Vinkeln ger optimalt utrymme åt sidan vid kabelföringen.
Fästet kan justeras i djupled med de långa fästhålen
Lämpad för 19"-delutbyggnad
Användningsområden
För komplettering av befintliga TS installationer
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för
Skåptyp: TS
Bredd: 800 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
3,94 kg
Bruttovikt
4,139 kg
Tullvarukod
73182900
EAN
4028177517769
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Dokumentation
Info sheet