Består av 4 djupsträvor för montage av profilskenor
- Art. nr.:
- DK 7827800
- Produktbeskrivning
- Inbyggnad i skåpbredd 800 mm: Inbyggnadssatsen består av 4 djupprofiler för montage av profilskenor. En förpackning är tillräcklig för att bygga upp en eller två fastsättningsnivåer. För extremt tunga inbyggnader rekommenderas att extra djupprofiler monteras i mitten. Framsidig utbyggnad underlättar kabelföringen vid en komplett utbyggnad.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för
- Bredd: 800 mm
Djup: 800 mm - Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 5,276 kg
- Bruttovikt
- 5,554 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177235021
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261