Djupprofiler som inbyggnadssats för profilskenor, i tummått, inbyggnadsmått 23" och 24"

Art. nr.: DK 7827023

För profilskenor, i tummått, vid användning i 800 mm breda skåp åstadkoms fastsättningsavstånden 23" och 24", antingen U-formade eller L-formade profilskenor i tummått kan användas.

Art. nr.:
DK 7827023
Utförande
Inbyggnadsmått 23"
Produktbeskrivning
Inbyggnad i skåpbredd 800 mm: Vid användning av djupprofiler i 800 mm breda skåp åstadkoms fastsättningsavstånden 23" och 24". Alternativt kan de U-formade eller L-formade profilskenorna i tummått användas.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för
Bredd: 800 mm
Djup: 1.000 mm
Anmärkning om art. nr.
Leveranstid på begäran
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
0,72 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177250345
ECLASS 8.0
27189261