Djupprofiler som inbyggnadssats för profilskenor, i tummått, inbyggnadsmått 23" och 24"
Art. nr.: DK 7827024
För profilskenor, i tummått, vid användning i 800 mm breda skåp åstadkoms fastsättningsavstånden 23" och 24", antingen U-formade eller L-formade profilskenor i tummått kan användas.
- Art. nr.:
- DK 7827024
- Utförande
- Inbyggnadsmått 24"
- Produktbeskrivning
- Inbyggnad i skåpbredd 800 mm: Vid användning av djupprofiler i 800 mm breda skåp åstadkoms fastsättningsavstånden 23" och 24". Alternativt kan de U-formade eller L-formade profilskenorna i tummått användas.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för
- Bredd: 800 mm
Djup: 1.000 mm - Anmärkning om art. nr.
- Leveranstid på begäran
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177243705
- ECLASS 8.0
- 27189261