Ger optimal åtkomst till servrar även när de är monterade. För servrar med bredd max. 430 mm.
- Art. nr.:
- IT 3659191
- Utförande
- För profilavstånd 573,65–701,65 mm
- Produktbeskrivning
- Ger optimal åtkomst till servrar även när de är monterade. För servrar med bredd max. 430 mm.
- Material
- Stålplåt
- Belastning
- 30 kg
- Observera:
- Endast tillsammans med L-formade profilskenor
- Passar för
- Skåptyp: TS
TS IT
VX
VX IT
Djup: = 800 mm - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 2,82 kg
- Bruttovikt
- 3,08 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 6 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177964938
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- Server-teleskopskenor för TS, TS IT, VX, VX IT, för djup 800 mm, utdrag: 573 mm, för server med bredd på max. 430 mm
- Dokumentation
- Info sheet
- Manual