Adapter, metrisk till tum 21"/19"

Art. nr.: DK 7246060

För fastsättning av kortramar med tummått i metriska profilskenor (535 mm) resp. uppbyggnad av blandsystem.

Art. nr.:
DK 7246060
Produktbeskrivning
Kortramar i tummått kan fästas med denna adapter i metriska profilskenor (535 mm). Även blandsystem kan byggas upp.
Material
Strängpressad aluminiumprofil
Dimension
Höjd: 11 SU
Höjdenheter
6 HE
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
0,182 kg
Bruttovikt
0,185 kg
Tullvarukod
83024900
EAN
4028177187191
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
DK Adapter, metrisk till tum 21"/19", 6 HE, 11 SHE, för metriska profilskenor: 535 mm