För fastsättning på framsidan på profilskenor, 482,6 mm (19"). Med skydd och teleskopskenor för montage av listor, manualer och material.
- Art. nr.:
- DK 7282035
- Produktbeskrivning
- För fastsättning på framsidan på profilskenor, 19" (482,6 mm). Med skydd och teleskopskenor för montage av listor, manualer och material. Det lilla utförandet hos 2 HE varianter lämpar sig också för montage inne i en svängram.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Komplett monterad
Säkerhetslås 12321 - Inre djup
- 419 mm
- Inre bredd
- 411 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 6,435 kg
- Bruttovikt
- 6,82 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 25,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177165953
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- DK Tangentbordslåda, 2 HE, för a 482.6 mm (19")-montagenivå, installationsdjup: 427 mm