För snabb inbyggnad av mindre montageenheter inom 19"-planet som potentialsamlingsskenor, förgreningsdosor, elektriska småkomponenter etc.
- Art. nr.:
- DK 5302204
- Produktbeskrivning
- För snabb inbyggnad av mindre montageenheter inom 19"-profilen, exempelvis potentialsamlingsskenor, förgreningsdosor, elektriska småkomponenter etc. Enkelt att skruva fast komponenterna i den integrerade 25 mm systemhålningen.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Width mounting surface
- 450 mm
- Inbyggnadsmått
- Installation depth for components: 430 mm
- Höjdenheter
- 1 HE
- Inbyggnadshöjd för komponenter
- 1 HE
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,35 kg
- Bruttovikt
- 0,365 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177952881
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- Mounting panel, 482.6 mm (19"), 1 U, sheet steel, RAL 9005