Vinklat avlastningsbord för säker fastsättning av små enheter som inte motsvarar 19".
- Art. nr.:
- DK 7246500
- Produktbeskrivning
- För säker fastsättning av 19"-kompatibla småapparater som modem, nätaggregat, routrar etc. Vinkelformad hylla för montage i fritt utrymme på sidan mellan 19"-plan (482,6 mm) och sidogavel på profilskenor eller chassin. Komponenter och anslutningskabel fixeras snabbt och lätt med kardborr- eller buntband. Även för kabelföring i skåpdjupet.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Bredd: 350 mm
Höjd: 150 mm
Djup: 97 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,05 kg
- Bruttovikt
- 1,167 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 4,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177625464
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- DK Avlastningsbord för små enheter, BHD: 350x150x97 mm