Vridbar bärplatta ger ännu mer flexibilitet invändigt för kabelföring, fixering av små enheter, uttagslister m.m.
- Art. nr.:
- DK 7501100
- Produktbeskrivning
- Den vridbara bärplattan ger ännu mer flexibilitet invändigt för kabelföring, fixering av små enheter, uttagslister m.m. Kan placeras djupvariabelt i 25 mm raster.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Bredd: 350 mm
Höjd: 485 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,3 kg
- Bruttovikt
- 2,85 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177625433
- ECLASS 8.0
- 27189234