M6 x 10 mm för T-spårprofilen, ger ett flexibelt och säkert montage av tillbehörskomponenter på T-spårprofilskenor.
- Art. nr.:
- DK 7000990
- Utförande
- Torx 30
- Produktbeskrivning
- Fjädermuttrarna ger ett flexibelt och säkert montage av tillbehörskomponenter på T-spårprofilskenor.
- Leveransens omfattning
- Fjädermuttrar
Skruvar, självlåsande - Dimension
- Gänga: M6
Längd på gänga: 10 mm - Förpackningsenhet
- 50 st.
- Nettovikt
- 0,25 kg
- Bruttovikt
- 0,349 kg
- Tullvarukod
- 73181692
- EAN
- 4028177122581
- ETIM 9
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Produktbeskrivning
- DK Fjädermuttrar med skruvar, L:10 mm M6, T-spårprofil