Server-teleskopskenor

Art. nr.: TS 3659180

För optimal åtkomst till servrar – även när de är monterade.

Art. nr.:
TS 3659180
Utförande
För profilavstånd 468,6–687,4 mm
Produktbeskrivning
Ger optimal åtkomst till servrar även när de är monterade. För servrar med bredd max. 426 mm.
Material
Stålplåt
Leveransens omfattning
Teleskopskenor med inbyggnadssats
Fastsättningstillbehör
Utdragslängd
511,2 mm
Passar för
Skåptyp: TS: 600 mm
Skåptyp: TS IT
Skåptyp: VX IT
Belastning
30 kg
Observera:
Endast tillsammans med L-formade profilskenor
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
2,424 kg
Bruttovikt
2,624 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177222908
ETIM 9
EC002520
ETIM 8
EC002520
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
TS server-teleskopskenor, för D: 600 mm, utdrag: 511,2 mm, för TS, TS IT, VX IT
Dokumentation
Quick guide