För ventilation av skåp och lådor.
- Art. nr.:
- IT 5302201
- Produktbeskrivning
- För specifik luftförsörjning från frontområdet till 19"-planet.
- Fördelar
- Fri yta i den perforerade delen ca 85 %
- Användningsområden
- Precis styrning av kalluft från installationsgolvet via fronten till baksidan för klimatisering av specifika komponenter
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 9005
- Inbyggnadsmått
- Installation depth for components: 482,6 mm
Inbyggnadsbredd för komponenter: 19" - Höjdenheter
- 1 HE
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,234 kg
- Bruttovikt
- 0,237 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177952898
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeskrivning
- Ventilationspanel 482,6 mm (19"-), 1 U, RAL 9005