För övertäckning av tomma fält eller för önskad bestyckning.
- Art. nr.:
- DK 7152005
- Produktbeskrivning
- För övertäckning av tomma fält eller för önskad bestyckning.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 9005
- Build-up height
- 88 mm
- Dimension
- Bredd: 482,6 mm
- Höjdenheter
- 2 HE
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 1,092 kg
- Bruttovikt
- 1,292 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 4,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177492110
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Produktbeskrivning
- DK Täckpanel, 482.6 mm (19"), 2 HE, Installationshöjd: 88 mm RAL9005