Täckpanel, 482,6 mm (19")

Art. nr.: DK 7153005

För övertäckning av tomma fält eller för önskad bestyckning.

Art. nr.:
DK 7153005
Produktbeskrivning
För övertäckning av tomma fält eller för önskad bestyckning.
Material
Stålplåt
Färg
RAL 9005
Build-up height
132,5 mm
Anmärkning om art. nr.
Leveranstid på begäran
Dimension
Bredd: 482,6 mm
Höjdenheter
3 HE
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
1,56 kg
Bruttovikt
1,66 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
6,7 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177492127
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Produktbeskrivning
DK Täckpanel, 482.6 mm (19"), 3 HE, Installationshöjd: 132,5 mm RAL9005