- Art. nr.:
- DK 7570535
- Produktbeskrivning
- Fiberboxen för 19" (482,6 mm) är till för inbyggnad av fiberkassetter och kan monteras i alla nätverksskåp med 19"-skenor (482,6 mm) och som fiberavslutning eller -fördelning. Det bakre utrymmet i fiberboxen är helt öppet för kabelinföring, som dammskydd finns en klämgummiprofil. Fiberkabeln kan fästas med buntband eller kabelhållare, två dragavlastningsklämmor liksom kabelföringsclipsen ger en systemanpassad lösning för varje fiberkabeldragning.
- Fördelar
- Optimal åtkomst till fiberkassetten och kabelhållaren genom utdragbara teleskopskenor
- Den variabla kassettinbyggnaden görs genom en vridsäker inbyggnad av vanliga fiberkassetter
- Säkerhetslåset på fronten skyddar mot obehörig åtkomst
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Fiberbox
Kabelföringsclips
Säkerhetslås
Kassettäckplåt
Fastsättningstillbehör för patchpanelen
- Number of splicing cassettes max
- 6
- Observera:
- Leverans utan patchpaneler och fiberkassett
- Montagedjup
- 363 mm
- Höjdenheter
- 3 HE
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 7,553 kg
- Bruttovikt
- 7,95 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177168190
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113