Det finns 5 olika fiberkabelpaneler för olika kopplingstyper att välja mellan. Beroende på vald variant och panelens grundstorlek varierar antalet inbyggnadsplatser per panel.
- Art. nr.:
- DK 7169535
- Produktbeskrivning
- För fiberboxarna finns flera paneler med passande hål för inbyggnad av Single eller Duplex fiberkabelkopplingar.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Antal inbyggnadsplatser
- 12
- För LWL-koppling
- SC-Duplex
- LC-Quad
- Höjdenheter
- 1 HE
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,252 kg
- Bruttovikt
- 0,297 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177166752
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Produktbeskrivning
- DK Patchpaneler