Det finns 5 olika fiberkabelpaneler för olika kopplingstyper att välja mellan. Beroende på vald variant och panelens grundstorlek varierar antalet inbyggnadsplatser per panel.
- Art. nr.:
- DK 7178535
- Produktbeskrivning
- För fiberboxarna finns flera paneler med passande hål för inbyggnad av Single eller Duplex fiberkabelkopplingar.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Antal inbyggnadsplatser
- 20
- För LWL-koppling
- E -2000
- E-2000-Duplex
- SC
- LC
- LC-Duplex
- Anmärkning om art. nr.
- För E-2000 Duplex står enbart hälften av monteringsplatserna till förfogande.
- Höjdenheter
- 1 HE
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,25 kg
- Bruttovikt
- 0,302 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 1,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177166851
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Produktbeskrivning
- DK Patchpaneler