För LSA-Plus-lister, max. 150 DA, för montage av maximalt 15 LSA-Plus-lister (á 10 DA), möjliggör montage av 3 x 5 LSA-Plus-anslutningslister 2/10, byggserie 2 vågrätt.
- Art. nr.:
- DK 7050100
- Produktbeskrivning
- För montage av maximalt 15 LSA-Plus-lister (à 10 DA). Det går att montera 3 x 5 LSA-Plus-anslutningslister 2/10, serie 2 horisontellt. Listlängd 124 mm, höjdraster 22,5 mm. Bärenheten kan integreras i alla 482,6 mm (19")-fastsättningsnivåer. Montagefronten är 75 mm bakom 19"-flänsarna. Den integrerade rangerbygeln möjliggör en organiserad styrning och fördelning av fjärrsignalskablage.
- Material
- Rostfritt stål
- Leveransens omfattning
- Bärenhet, 8 rangerbyglar
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,68 kg
- Bruttovikt
- 0,8 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177147591
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- DK Bärenhet för LSA-Plus-Lister, 3 HE