För montage i elektronikskåp eller lådor, svängbara.
- Art. nr.:
- EL 1941000
- Produktbeskrivning
- För montage i elektronikskåp eller lådor.
- Material
- Täckplåt: 3 mm aluminium
Gångjärn: Zinkgjutgods - Ytbehandling
- Täckplåt: Natureloxerade
Gångjärn: Förzinkad - Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Bredd: 482,6 mm
- Höjdenheter
- 6 HE
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,22 kg
- Bruttovikt
- 1,42 kg
- Tullvarukod
- 76169990
- EAN
- 4028177012851
- ECLASS 8.0
- 27189217