Möjliggör snabb och verktygsfri tillslutning samt termisk avskärmning av obestyckade monteringsytor i 19" 1 HE-rastermått.
- Art. nr.:
- DK 5302200
- Fördelar
- Genom att kombinera flera enheter kan större områden stängas.
- Panel med flexibel användning för individuella krav.
- Kan byggas ut på båda sidor genom ytterligare paneler.
- Kan demonteras och återanvändas flera gånger
- Material
- Plast
Brandklassad enligt UL 94 HB, halogenfri - Ytbehandling
- Matt
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Blindpanel, 1 HE, med integrerat snabbmontage
- Build-up height
- 1 HE
- Dimension
- Bredd: 482,6 mm
- Höjdenheter
- 1 HE
- Förpackningsenhet
- 5 st.
- Nettovikt
- 0,4 kg
- Bruttovikt
- 0,605 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 1,99 KG CO2e
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177955646
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Produktbeskrivning
- Ojusterad fästelement, 1 U, RAL 9005