Småapparatboxen innehåller en ställbar montagehylla som kan användas för att dela in boxen ytterligare.
- Art. nr.:
- DK 5501900
- Produktbeskrivning
- För montage av småapparater och andra tillbehör inom ett isolerat 19"-installationsplan. Småapparatboxen innehåller en ställbar montagehylla som kan användas för att dela in boxen ytterligare.
- Material
- Stålplåt
Borstlist: Plast, UL 94-HB - Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Utrustningslåda med borstlist
1 iläggsplan - Belastning
- 200 N ytlast, statisk
- Placeringsyta
- Bredd: 405 mm
Djup: 300 mm - Dimension
- Bredd: 427 mm
Höjd: 170 mm
Djup: 400 mm - Leveransens omfattning
- Utrustningslåda med borstlist
- 1 iläggsplan
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 9,7 kg
- Bruttovikt
- 9,85 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177806337
- ETIM 9
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- DK 19" Liten apparatbox, 4 HE