- Art. nr.:
- DK 7394035
- Produktbeskrivning
- För montering av skärmade RJ 45-hylsor. Hylsor och baksida av kontaktdonspaneler är elektriskt ledande för kontaktering av inbyggnadshylsor med kontaktdonspanelen och förzinkade 482,6 mm (19")-profilskenor. Med montagemöjlighet av kabelhållarbyglar DK 7610.000 eller DK 7611.000.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Färg
- Front: RAL 7035
Baksida: Kromaterad
- Antal inbyggnadsplatser
- 16
- Dimension
- Bredd: 482,6 mm
- Antal inbyggnadsplatser
- :
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,33 kg
- Bruttovikt
- 0,38 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177167575
- ECLASS 8.0
- 19170112