Patchpanel för V 24 gränssnitt

Art. nr.: DK 7086535

För inbyggnad av 16 D-Sub-(trapets)-hylsor och kontakter, med montagemöjlighet för kabeluppsamlingsbyglar.

Art. nr.:
DK 7086535
Produktbeskrivning
För inbyggnad av 16 D-Sub-(trapets)-hylsor och kontakter. Med montagemöjlighet av kabelhållarbyglar DK 7610.000 eller DK 7611.000.
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7035
För poltal
15
Antal inbyggnadsplatser
16
Antal inbyggnadsplatser
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,678 kg
Bruttovikt
0,743 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177166387
ECLASS 8.0
19170112