Tillbehör

Hyllplan

Förvaringsmöjligheter och uppställningsytor kan skapas på skåpramen eller 19"-profilen. Teleskopskenor och handtag kompletterar utbudet av hyllplan, som kan installeras i IT-rack, serverskåp, väggfördelningsskåp och industriskåp delvis utan verktyg.

Hyllplan

Hyllplan, utdragbart för TS, PC, IW

För direkt montage på vertikal TS-skåpprofil, skåpbredd.

Hyllplan

Utdragslåda utdragbar

För skåp med TS-ramkonstruktion i serien IW, PC.

Hyllplan

Hyllplan, fast inbyggnad för TS, VX SE, PC, IW, förberedd för fläktutbyggnadssats

För direkt montage på vertikal skåpprofil. Enkelt att hänga i 4 förmonterade skruvar och fixera.

Hyllplan

Hyllplan för skåpramar för skåpbredd 600 mm, 800 mm

För inbyggnad i skåp utan 482,6 mm (19") fäste.

Hyllplan

Hyllplan 2 HE, fast inbyggnad

Hyllplan 2 HE, fast inbyggnad i 19"-systemhålning Max. last: 25 kg.

Hyllplan

Hyllplan, utdragbart för VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

För montage mellan två 19"-profilskenor.

Hyllplan

Hyllplan, fast inbyggnad för VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

För fast inbyggnad mellan två 19"-profilskenor.

Hyllplan

Hyllplan 1 HE, fast inbyggnad 19” systemhålning (482,6 mm)

482,6 mm (19")/535 mm (metriskt), förvaringsyta för små aktiva komponenter som t.ex. modem eller minihubbar i metriska plan eller plan i tummått, tillåten belastning: 10 kg.

Hyllplan

Hyllplan, utdragbart, 2 HE för en 482,6 mm (19")-profilskena

Denna kompletta sats innehåller den förmonterade varianten inkl. teleskopskenor, handtag, rackvinklar och säkerhetsstift.

Hyllplan

Hyllplan, 19"-utbyggnad Skåp med L-profilskenor fram och bak

Har flera upphängningspunkter, så att profilavståndet är variabelt inom vissa gränser, kan förses med teleskopskenor i efterhand för utdragbart montage, tillåten belastning: 50 kg.