Hyllplan för skåpramar for enclosure widths 600 mm, 800 mm

Art. nr.: DK 7266035

För skåpramar, för inbyggnad i skåp utan 482,6 mm (19")-montage, skåpbredd: 600 och 800 mm, tillåten belastning: 50 kg / 100 kg.

Art. nr.:
DK 7266035
Utförande
oventilerad
Produktbeskrivning
För montage i ram, för inbyggnad i skåp utan 482,6 mm (19")-fäste.
Fördelar
Fastsättningsbultar resp. fastsättningsskenor i skåpdjup kan monteras i raster på 25 mm
Montagehål för handtag finns
Användningsområden
För inbyggnad i skåp utan 482,6 mm (19")-fäste
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Lackerad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Hålade hyllplan
Inbyggnadsmöjligheter
Permanent montage: apparatbotten, 50 kg med fästbultar på montagechassit
Permanent montage: apparatbotten, 100 kg med fästskenor på montagechassit
Med variabelt djup: apparatbotten med teleskopskenor på montagechassi
Belastning
50 kg ytlast
Montagekrav
För den inre montagenivån behövs även två systemchassin
Observera:
Maximalt djup på hyllplanet = skåpdjup – 100 mm
Dimension
Bredd: 471 mm
Höjd: 29 mm
Djup: 600 mm
Passar för
Skåptyp: VX
VX IT
TS IT
Bredd: 600 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
3,886 kg
Bruttovikt
4,086 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177165892
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Dokumentation
Manual