För inbyggnad i skåp utan 482,6 mm (19") fäste.
- Art. nr.:
- DK 7486735
- Utförande
- ventilerad
- Produktbeskrivning
- För montage i ram, för inbyggnad i skåp utan 482,6 mm (19")-fäste.
- Fördelar
- Fastsättningsbultar resp. fastsättningsskenor i skåpdjup kan monteras i raster på 25 mm
- Montagehål för handtag finns
- Användningsområden
- För inbyggnad i skåp utan 482,6 mm (19")-fäste
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Hålade hyllplan
2 st. profilskenor - Inbyggnadsmöjligheter
- Permanent montage: apparatbotten, 50 kg med fästbultar på montagechassit
- Permanent montage: apparatbotten, 100 kg med fästskenor på montagechassit
- Med variabelt djup: apparatbotten med teleskopskenor på montagechassi
- Belastning
- 100 kg ytlast
- Montagekrav
- För den inre montagenivån behövs även två systemchassin
- Observera:
- Maximalt djup på hyllplanet = skåpdjup – 100 mm
- Dimension
- Bredd: 671 mm
Höjd: 45 mm
Djup: 700 mm - Passar för
- Skåptyp: VX
VX IT
TS IT
Bredd: 800 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 10,637 kg
- Bruttovikt
- 11,197 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 42,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177221406
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- DK Hyllplan, BHD: 671x45x700 mm 100 kg, för skåpramar, för B: 800 mm RAL7035
- Dokumentation
- Additional instructions
- Manual