Hyllplan, fast inbyggnad för TS 8

Art. nr.: DK 7828660

Fastsättningsprofilen hängs fast i ramen, säkras och hyllplanet läggs på, skåpbredd: 600 och 800 mm, tillåten belastning: 75 kg.

Art. nr.:
DK 7828660
Produktbeskrivning
Fastsättningsprofilen hängs fast i ramen, säkras och hyllplanet läggs på. Fastsättningen i TS-skåpprofilen ger största möjliga förvaringsyta. Mått: Höjd 25 mm, bredd: skåpbredd – 44 mm, djup: skåpdjup – 44 mm
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Belastning
75 kg ytlast, statisk
Observera:
Kan inte kombineras med vertikaldelade dörrar.
Kan inte kombineras med teleskopskenor.
Dimension
Bredd: 556 mm
Höjd: 25 mm
Djup: 556 mm
Passar för
Skåptyp: TS 8
Bredd: 600 mm
Djup: 600 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
6,151 kg
Bruttovikt
6,475 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177235199
ECLASS 8.0
27189261