För direkt montage på vertikal skåpprofil. Enkelt att hänga i 4 förmonterade skruvar och fixera.
- Art. nr.:
- PC 8800910
- Produktbeskrivning
- Enkelt att hänga i 4 förmonterade skruvar och fixera.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7015
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Inbyggnadsmöjligheter
- På den vertikala TS-/VX SE-skåpprofilen
- Belastning
- 40 kg ytlast, statisk
- Observera:
- För skåp utan montageplåt
- Uppställningsyta
- Bredd: 507 mm
Djup: 750 mm - Passar för
- Skåptyp: TS
VX SE
PC
IW
Bredd: = 600 mm
Djup: = 800 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 5,24 kg
- Bruttovikt
- 5,516 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 22,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177266919
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- PC Hyllplan, fast inbyggnad, för TS, PC, IW, förberedd för fläktutbyggnadssats, för BD: 600x800 mm