För skåp med TS-ramkonstruktion i serien IW, PC.
- Art. nr.:
- IW 6902700
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. 2 teleskopskenor
- Inbyggnadsmöjligheter
- För skåp med TS-ramkonstruktion i serien IW, PC.
- Belastning
- 40 kg ytlast, statisk
- Dimension
- Bredd: 484,5 mm
Höjd: 83 mm
Djup: 519 mm - Passar för
- Skåptyp: IW
PC
Bredd: = 600 mm
Djup: ≥ 600 mm
≤ 800 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 8,227 kg
- Bruttovikt
- 8,66 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 32,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177289857
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- IW Utdragslåda, utdragbart, för skåptyp IW and PC
- Dokumentation
- Info sheet