Hyllplan, tung last för nätverksskåp TS med U-formade profilskenor

Art. nr.: DK 7828950

För fast inbyggnad mellan två 482,6 mm-profilskenor (19˝), hängs på U-formade profilskenor, tillåten belastning: 75 kg vid förzinkat utförande, 100 kg vid lackerat utförande.

Art. nr.:
DK 7828950
Utförande
Förzinkad
Produktbeskrivning
För fast inbyggnad mellan två 482,6 mm (19")-fastsättningsplan. Hyllplanet hängs direkt på de U-formade profilskenorna.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Distance between mounting levels
498 mm
Belastning
75 kg ytlast, statisk
Observera:
Kan inte kombineras med teleskopskenor.
Dimension
Bredd: 452,5 mm
Höjd: 20 mm
Djup: 478 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2,597 kg
Bruttovikt
2,797 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177235250
ECLASS 8.0
27189261