- Art. nr.:
- DK 7063895
- Produktbeskrivning
- L-formade profilskenor, montageram 19"
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Belastning
- 100 kg ytlast
- Dimension
- Bredd: 409 mm
Höjd: 45 mm
Djup: 500 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 5,433 kg
- Bruttovikt
- 5,719 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177305595
- ECLASS 8.0
- 27189261