Hyllplan, tung last 482,6 mm (19"), för TE, TS

Art. nr.: DK 7063897

För montage på L-formade profilskenor och montageram 19˝, tillåten belastning: 100 kg.

Art. nr.:
DK 7063897
Produktbeskrivning
L-formade profilskenor, montageram 19"
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Belastning
100 kg ytlast
Dimension
Bredd: 409 mm
Höjd: 45 mm
Djup: 700 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
7,712 kg
Bruttovikt
8,118 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177305588
ECLASS 8.0
27189261