- Art. nr.:
- DK 7063720
- Produktbeskrivning
- För montage i valfritt skåp mellan de främre och bakre 482,6 mm (19")-planen. Hyllplanet kan justeras steglöst i djupled.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Belastning
- 50 kg ytlast
- Observera:
- Kan inte kombineras med teleskopskenor.
- Profilavstånd
- 600 ‐ 900 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 7,572 kg
- Bruttovikt
- 7,971 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177401877
- ECLASS 8.0
- 27189261