Hyllplan, utdragbart för TE

Art. nr.: DK 7000625

Komplett sats bestående av ett ventilerat hyllplan, teleskopskenor samt inbyggnadssats för direkt montage, djupvariabel fastsättning möjlig, tillåten belastning: 50 kg.

Art. nr.:
DK 7000625
Produktbeskrivning
För montage mellan två 19"-fastsättningsplan.
Fördelar
Djupvariabel för anpassning till 19"-profilavstånd i steg om 25 mm
Helt utdragbar
Material
Hyllplan: Stålplåt
Ytbehandling
Hyllplan: Lackerade
Inbyggnadssats/teleskopskenor: förzinkad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Hyllplan, ventilerat
Teleskopskenor med inbyggnadssats
Load capacity static
500 N
Placeringsyta
Bredd: 409 mm
Djup: 500 mm
Dimension
Bredd: 482,6 mm
Djup: 500 mm
Profilavstånd
395 ‐ 645 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
4,577 kg
Bruttovikt
4,777 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177553149
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
DK Hyllplan, BXD: 482,6x500 mm 50 kg, profilavstånd: 495 mm djupvariabel, för 482.6 mm (19") systemhålning, RAL7035
Dokumentation
Info sheet