- Art. nr.:
- DK 5501675
- Produktbeskrivning
- För montage mellan två 19"-fastsättningsplan, på 19"-profilskenor eller 19"-montageramar.
- Fördelar
- Verktygsfritt, tidssparande enmansmontage från skåpets framsida
- Självfixerande
- Helt utdragbar
- Användningsområden
- Djupvariabel för anpassning till individuella profilavstånd
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Hyllplan: Lackerade
Teleskopskenor/inbyggnadssats: förzinkad
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Hålade hyllplan
Teleskopskenor med inbyggnadssats
Inkl. fastsättningsmaterial
- Användningsområden
- Vid större planavstånd måste det förmonterade planavståndet minskas, belastningsförmåga 50 kg.
- Belastning
- 50 kg
- Dimension
- Bredd: 419 mm
Djup: 500 mm
- Passar för
- Skåptyp: VX IT
TS IT
TE
TX CableNet
- Profilavstånd
- 400 ‐ 600 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 5,9 kg
- Bruttovikt
- 6,14 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 23,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177679115
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
-
DK Hyllplan, BHD: 419x1 HEx500 mm 50 kg, profilavstånd: 400-600 mm utdragbart, RAL9005