Hyllplan, fast inbyggnad

Art. nr.: DK 7119455

Hyllplan 2 SU, fast inbyggnad i metrisk systemhålning. Max. last: 25 kg.

Art. nr.:
DK 7119455
Utförande
metrisk
Produktbeskrivning
Hyllplan 2 SU, fast inbyggnad i systemhålning på metriska profilskenor. Max. last: 25 kg.
Användningsområden
För montage på metriskt fastsättningsplan
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Lackerad
Färg
RAL 7035
Belastning
25 kg ytlast, statisk
Observera:
Kan inte kombineras med teleskopskenor.
Dimension
Bredd: 535 mm
Djup: 400 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
3,563 kg
Bruttovikt
3,763 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177325289
ECLASS 8.0
27189261