För uppgradering i efterhand av ett fast inbyggt hyllplan för fullständig utdragning, genom byte av de existerande fastsättningsbultarna eller chassiskenorna (utförande för tung last) mot teleskopskenor.
- Art. nr.:
- DK 7161700
- Produktbeskrivning
- Fast inbyggda hyllplan kan även byggas på i efterhand för fullständig utdragning. För detta ska de existerande fastsättningsbultarna eller chassiskenorna (utförande för tung last) bytas ut mot teleskopskenor.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Suitable for component shelf depth
- 700 mm
- Belastning
- 50 kg
- Observera:
- Byggs in och låses i skåpdjupet i raster på 25 mm.
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 2,568 kg
- Bruttovikt
- 2,78 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 10,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177221451
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- DK Teleskopsskenor för hyllplan, 50 kg, för D: 700 mm
- Dokumentation
- Manual