För säker styrning av anslutningskabeln från hyllplanet med teleskoputdrag till dess riktiga position, fästet kan lossas på båda sidor genom snabbkoppling.
- Art. nr.:
- DK 7163500
- Produktbeskrivning
- För säker styrning av anslutningskabeln från hyllplanet med teleskoputdrag till dess riktiga position. Fästet kan lossas på båda sidor genom snabbkoppling.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Observera:
- Maximalt djup på hyllplanet = skåpdjup – 100 mm
- Passar för
- Djup: ≤ 600 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,52 kg
- Bruttovikt
- 0,586 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177238084
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivning
- DK Kabelhållare, gångjärnsförsedd, med snabbförbindning, för D: > 600 mm maximalt djup på hyllplan = skåpdjup-100 mm
- Dokumentation
- Manual