Kabelhållare gångjärnsförsedd, med snabbförbindning

Art. nr.: DK 7163550

För säker styrning av anslutningskabeln från hyllplanet med teleskoputdrag till dess riktiga position, fästet kan lossas på båda sidor genom snabbkoppling.

Art. nr.:
DK 7163550
Produktbeskrivning
För säker styrning av anslutningskabeln från hyllplanet med teleskoputdrag till dess riktiga position. Fästet kan lossas på båda sidor genom snabbkoppling.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:
Maximalt djup på hyllplanet = skåpdjup – 100 mm
Passar för
Djup: > 600 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,79 kg
Bruttovikt
0,797 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177305526
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivning
DK Kabelhållare, gångjärnsförsedd, med snabbförbindning, för D: > 600 mm maximalt djup på hyllplan = skåpdjup-100 mm
Dokumentation
Manual