Med rörliga kedjelänkar för knäckfri kabelföring i den mellersta delen, fästet kan lossas på båda sidor genom snabbkoppling.
- Art. nr.:
- DK 7163565
- Produktbeskrivning
- För säker styrning av anslutningskabeln från hyllplanet med teleskoputdrag till dess riktiga position. Knäckfri kabelföring i den mellersta delen via rörliga kedjelänkar. Fästet kan lossas på båda sidor genom snabbkoppling.
- Material
- Stålplåt, förzinkad
Mellandel: Plast - Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Observera:
- Maximalt djup på hyllplanet = skåpdjup – 200 mm
- Passar för
- Djup: > 600 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,7 kg
- Bruttovikt
- 0,78 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 2,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177438576
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivning
- DK Kabelhållare, knäskydd, för D: > 600 mm maximalt djup på hyllplan = skåpdjup-200 mm
- Dokumentation
- Manual