För halksäker fixering av komponenterna, bultarna skruvas fast i långhålen i hyllplanens uppläggningsyta och kan justeras i höjdled och anpassas till varje enhet.
- Art. nr.:
- DK 7115000
- Produktbeskrivning
- För halksäker fixering av komponenterna. Bultarna skruvas fast i långhålen i hyllplanens uppläggningsyta. De kan justeras i höjdled och anpassas till varje enhet.
- Material
- Stål
- Ytbehandling
- Kromaterad
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 0,16 kg
- Bruttovikt
- 0,192 kg
- Tullvarukod
- 73181535
- EAN
- 4028177124981
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- DK Fixeringsbultar, för hållade hyllplan