För universell stativpåbyggnad eller delmontage. Bara att haka i hålen och säkra.
- Art. nr.:
- TS 8612020
- Utförande
- för den inre montagenivån
- Produktbeskrivning
- För universell stativpåbyggnad eller delmontage. Bara att haka i hålen och säkra.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsskruvar.
- Längd
- 1 190 mm
- Inbyggnadsmöjligheter
- På vertikal TS, VX SE-skåpprofil: förhöjd runt om på det inre montageplanet
- På den horisontella VX SE skåpprofilen, upptill i djupled
- I TP med skena för inre utbyggnad: på bredden, för inre montageplan
- Sätts enkelt i och säkras som inbyggnadssats för hyllplan i TS, VX SE
- Montagekrav
- Vid inbyggnad i TP behövs skenan för inre utbyggnad
- Passar för
- Skåptyp: VX SE
TP
PC
IW
Bredd/djup: 1.200 mm - Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 5,2 kg
- Bruttovikt
- 5,3 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177212060
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- TS Systemchassi, 17 x 73 mm för inre montageplanet: för B/D: 1200 mm L: 1190 mm