TS-systemchassin 17 x 73 mm

Artikelnummer: TS 8612.090

För universell stativpåbyggnad eller delmontage. Bara att haka i hålen och säkra.

Artikelnummer:
TS 8612.090
Utförande
För montage på dörrar
Produktbeskrivning
För universell stativpåbyggnad eller delmontage. Bara att haka i hålen och säkra.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsskruvar.
Längd
890 mm
Passar för dörrbredd
1 000 mm
Inbyggnadsmöjligheter
På vertikal TS, VX SE-skåpprofil: förhöjd runt om på det inre montageplanet
På den horisontella VX SE skåpprofilen, upptill i djupled
I TP med skena för inre utbyggnad: på bredden, för inre montageplan
Sätts enkelt i och säkras som inbyggnadssats för hyllplan i TS, VX SE
Montagekrav
Vid inbyggnad i TP behövs skenan för inre utbyggnad
Passar för
Skåptyp: VX SE
TP
PC
IW
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
3,3 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177232648
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
TS Systemchassi, 17 x 73 mm för dörrbredd: 1000 mm L: 890 mm
Datablad
Teknik i detalj